PowerStrip™/30 5.00 mmピッチ高電力コネクター、ブレード

PowerStrip™/30 5mmピッチ高出力コネクタは、2~10個のパワーブレードを備え、ブレードあたり最大35.5Aを伝送します。

特徴

  • 定格電流:パワーブレードあたり最大35.5 アンペア

  • 合わせて最大10個のパワーブレード

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ライトアングルおよびバーティカル

  • 電源/シグナルコンボあり

  • ロッキングクリップまたはスクリューダウンのオプションあり

  • スペースが限られたアプリケーションに適した、0°~90°の角度であらゆる方向の嵌合が可能なヒンジ設計

  • ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、コンポーネント、ツールあり

  • 非目視嵌合に最適

  • 省スペース

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
PowerStrip™ High Power Systems
PowerStrip™ High Power Systems

製品

MPS - 5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルリーフ ソケットストリップ

特徴
  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大28A

  • 定格電圧:最大575VAC/813VDC

  • 2~8の電源ポジション

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

MPSシリーズ サムネイル画像


MPSC - 5.00 mm PowerStrip™/30 Aシグナル/電源コンボ ソケットストリップ

特徴
  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 2または4の電源ポジション

  • 電源コンタクトのピッチ:5.00 mm(.1969")

  • 16個、24個、40個、または80個のシグナルピン

  • 定格電流:最大28A(パワーブレード)、最大5A(信号ピン)

  • 定格電圧:最大250VAC / 353VDC

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

MPSCシリーズ サムネイル画像


MPPT - 5.00 mm PowerStrip™/30 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大35.5A

  • 定格電圧:最大510VAC/721VDC

  • 堅牢なスクリューダウンのオプション

MPPTシリーズ サムネイル画像

FMPS - 5.00 mm PowerStrip™/30 A "ヒンジング"電源ソケットストリップ

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大31.4A

  • 定格電圧:最大410VAC/850VDC

FMPSシリーズ サムネイル画像

FMPT - 5.00 mm PowerStrip™/30 A"ヒンジング"電源ターミナルストリップ

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大31.4A

  • 定格電圧:最大410VAC/850VDC

FMPTシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の電源システム