FMPS-06-01-T-S-RA-LC - 30A Blade Power Hinge Receptacle Connector, Right Angle, 6 Power Pins, Matte Tin, Locking Clip

特徴

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大31.4A

  • 定格電圧:最大410VAC/850VDC

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4750
価格 $5.074 $4.586 $4.262 $4.059 $3.412 $3.196 $2.763 $2.332
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FMPTシリーズ サムネイル画像
FMPT

5.00 mm PowerStrip™/30 A"ヒンジング"電源ターミナルストリップ
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。