FMPT-08-01-L-S-V 5.00 mm PowerStrip™/30 A"ヒンジング"電源ターミナルストリップ
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大31.4A
定格電圧:最大410VAC/850VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。