FQSFP-D8-03-A-12.0-3 Flyover® QSFPケーブルシステム
特徴
34 AWG、92Ω超低背型スキューTwinaxケーブル
QSFPおよびQSFP-DDモジュールとの下位互換性
ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現
8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
ケージ(QSFPC-D8)とヒートシンク(HS-QSFP-D8)あり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。