FQSFP-D8-03-B-06.0-1 Flyover® QSFPケーブルシステム

特徴

  • 34 AWG、92Ω超低背型スキューTwinaxケーブル

  • QSFPおよびQSFP-DDモジュールとの下位互換性

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現

  • 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)

  • 最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)

  • ケージ(QSFPC-D8)とヒートシンク(HS-QSFP-D8)あり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

Flyover QSFPケーブルおよびケージ
FQSFP

Flyover® QSFPケーブルシステム

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム
FQSFP-DD

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム

嵌合コネクター

シリーズ画像 6QP-
QSFPC-D8

800G Flyover® QSFP2倍密度

製品画像 HS-QSFP-D8
HS-QSFP-D8

800G Flyover® QSFP2倍密度ヒートシンク

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS THV含有
商標 FLYOVER