FS5 - 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ

特徴

  • 最大60のフローティングコンタクトの2列設計

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 本体高さ4 mm

  • 定格電流:最大1.8A

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FT5シリーズ サムネイル画像
FT5

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。