FT5 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 最大60のフローティングコンタクトの2列設計

  • バーティカルまたはライトアングル

  • 1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FS5シリーズ サムネイル画像
FS5

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。