FTSH-107-01-L-DV-K - 高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
高嵌合サイクルアプリケーション向けに幅広いヘッダーストリップを取り揃えたFTSHは、高度な設定が可能でスルーホール実装、表面実装、および混合技術の終端を提供します。バーティカル/ホリゾンタル タイプから選べ、誤った設置を避けるための極性化およびキー対応が可能です。
特徴
各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー
表面実装およびスルーホールのテールあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
エンド シュラウドのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
ホットプラグ対応版あり(HPTシリーズ)
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
| 明日発送:1253点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.608 | $2.451 | $2.253 | $1.923 | $1.629 | $1.379 | $1.147 | $0.914 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSH-107-01-L-DV-K-FR | 0 | テープ&リール | 575 | 575 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-107-01-L-DV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 575 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-107-01-LM-DV-K | 0 | チューブ | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-107-01-F-DV-K | 0 | チューブ | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-107-01-G-DV-K | 0 | チューブ | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-107-01-LTL-DV-K | 0 | チューブ | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-107-01-S-DV-K | 0 | チューブ | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-107-01-STL-DV-K | 0 | チューブ | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり65個) |