FTSH-108-01-L-DV-K-P-TR - 高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
高嵌合サイクルアプリケーション向けに幅広いヘッダーストリップを取り揃えたFTSHは、高度な設定が可能でスルーホール実装、表面実装、および混合技術の終端を提供します。バーティカル/ホリゾンタル タイプから選べ、誤った設置を避けるための極性化およびキー対応が可能です。
特徴
各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー
表面実装およびスルーホールのテールあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
エンド シュラウドのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
ホットプラグ対応版あり(HPTシリーズ)
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
| 明日発送:5707点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.743 | $3.589 | $3.374 | $3.104 | $2.642 | $2.236 | $1.888 | $1.564 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSH-108-01-L-DV-K-P | 0 | チューブ | 1 | 57 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-108-01-L-DV-K-P-FR | 0 | テープ&リール | 500 | 500 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-108-01-F-DV-K-P-TR | 8469 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-108-01-FM-DV-K-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-108-01-LM-DV-K-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-108-01-H-DV-K-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-108-01-LTL-DV-K-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-108-01-S-DV-K-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-108-01-STL-DV-K-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり500個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |