FTSH-110-01-LM-DH-A - 高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
高嵌合サイクルアプリケーション向けに幅広いヘッダーストリップを取り揃えたFTSHは、高度な設定が可能でスルーホール実装、表面実装、および混合技術の終端を提供します。バーティカル/ホリゾンタル タイプから選べ、誤った設置を避けるための極性化およびキー対応が可能です。
特徴
各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー
表面実装およびスルーホールのテールあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
エンド シュラウドのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
ホットプラグ対応版あり(HPTシリーズ)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.992 | $3.830 | $3.600 | $3.310 | $2.708 | $2.249 | $1.795 | $1.339 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSH-110-01-LM-DH-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-110-01-LM-DH-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 675 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-110-01-L-DH-A | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-110-01-FM-DH-A | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-110-01-F-DH-A | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-110-01-H-DH-A | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり46個) |