FTSH - 高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
高嵌合サイクルアプリケーション向けに幅広いヘッダーストリップを取り揃えたFTSHは、高度な設定が可能でスルーホール実装、表面実装、および混合技術の終端を提供します。バーティカル/ホリゾンタル タイプから選べ、誤った設置を避けるための極性化およびキー対応が可能です。
特徴
各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー
表面実装およびスルーホールのテールあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
エンド シュラウドのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
ホットプラグ対応版あり(HPTシリーズ)
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
プロトコル
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbps | 28.05 Gbps | 28.9Gbps PAM4 | 53.13Gbps PAM4 | 56.1Gbps PAM4 | 106.25Gbps PAM4 | 112.2Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| PDR | USB10Gbps | PCIe4.0 | USB20Gbps | PCIe5.0 | USB40Gbps | USB80Gbps | PCIe6.0 | PCIe7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 32 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| PDR | イーサネット | イーサネット | イーサネット | OIF CEI56G | イーサネット | OIF CEI112G | イーサネット | OIF CEI224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL1.1/2.0 | CXL3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbps | 6 Gbps | 6 Gbps | 12 Gbps | 16 Gbps | 22.5 Gbps | 32 Gbps | 64 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | 対応 | 対応 | 対応 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
算出方法について
Samtecコネクターのプロトコル機能は、製品あたりのプロトコル チャネル データレートとSamtecチャネルパフォーマンス メトリック (CPM) の比較によるものです。Samtec CPMは、以下の図のように事前定義チャネルでのコネクターのパフォーマンスを予測します。
このチャネルベースのアプローチは、クロストークや反射など、実際の信号チャネルに固有の劣化要因を考慮しています。Samtec CPMは、すべてのチャネルのノイズ源を合算し、特定の嵌合コネクターペアにおける信号対雑音比を算出します。CPMはその性質上、チャネルの前提条件に左右されるため、用途ごとに異なります。同様の結果を得るには、システムPCBにおける優れたSI設計に加え、Samtecが提供するコネクターブレークアウト領域(BOR)の活用が必要です。
FTSHには次のCPMがあります:8 Gbps NRZ
FTSH製品は、このCPMよりチャネル データレートが低いプロトコルの性能を備えています。
詳細については、ブログ記事「 A New High Speed Connector Rating That Accounts For The Entire System 」をご一読のうえ、「Samtec Channel Performance Metric ホワイトペーパー」もあわせてダウンロードしてください。
特定の高速アプリケーションにおける最終的なコネクターの選択前に、samtecの技術サポート( [保護されたEメール] )までご相談いただくことをお勧めします。
プリントとフットプリント
試験報告書
完全嵌合セット
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
| 認証 |
|---|
|
|
|
|
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。