FTSH-113-01-H-DV-EJ-K-P - 高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
高嵌合サイクルアプリケーション向けに幅広いヘッダーストリップを取り揃えたFTSHは、高度な設定が可能でスルーホール実装、表面実装、および混合技術の終端を提供します。バーティカル/ホリゾンタル タイプから選べ、誤った設置を避けるための極性化およびキー対応が可能です。
特徴
各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー
表面実装およびスルーホールのテールあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
エンド シュラウドのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
ホットプラグ対応版あり(HPTシリーズ)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.607 | $10.277 | $9.946 | $9.259 | $7.756 | $6.515 | $5.382 | $4.288 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSH-113-01-H-DV-EJ-K-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-113-01-G-DV-EJ-K-P | 0 | チューブ | 1 | 17 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-113-01-F-DV-EJ-K-P | 0 | チューブ | 1 | 17 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-113-01-FM-DV-EJ-K-P | 0 | チューブ | 1 | 17 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-113-01-L-DV-EJ-K-P | 0 | チューブ | 1 | 17 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり17個) |