FTSH-116-01-L-DV - 高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
高嵌合サイクルアプリケーション向けに幅広いヘッダーストリップを取り揃えたFTSHは、高度な設定が可能でスルーホール実装、表面実装、および混合技術の終端を提供します。バーティカル/ホリゾンタル タイプから選べ、誤った設置を避けるための極性化およびキー対応が可能です。
特徴
各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー
表面実装およびスルーホールのテールあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
エンド シュラウドのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
ホットプラグ対応版あり(HPTシリーズ)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.575 | $4.388 | $4.124 | $3.794 | $3.063 | $2.527 | $1.975 | $1.411 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSH-116-01-L-DV-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-116-01-L-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-116-01-FM-DV | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-116-01-LM-DV | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-116-01-F-DV | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-116-01-S-DV | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |