FTSH 高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

高嵌合サイクルアプリケーション向けに幅広いヘッダーストリップを取り揃えたFTSHは、高度な設定が可能でスルーホール実装、表面実装、および混合技術の終端を提供します。バーティカル/ホリゾンタル タイプから選べ、誤った設置を避けるための極性化およびキー対応が可能です。

特徴

  • 各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー

  • 表面実装およびスルーホールのテールあり

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • エンド シュラウドのオプションあり

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLPシリーズ サムネイル画像
CLP

低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ

FFSDシリーズ サムネイル画像
FFSD

.050"低背型Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー

FLEシリーズ サムネイル画像
FLE

高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ

SFMHシリーズ サムネイル画像
SFMH

.050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装

FFTPシリーズ サムネイル画像
FFTP

低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
FTSH-102-03-F-DV CLP-102-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 4 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-103-02-F-DV-A FLE-103-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 6 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-104-03-F-DV-A CLP-104-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 8 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-105-02-F-DV-A FLE-105-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 10 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-105-03-F-DV-A CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 10 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-106-03-F-DV-A CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 12 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-106-02-F-DV-A FLE-106-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 12 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-107-02-F-DV-A FLE-107-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 14 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-108-03-F-DV-A CLP-108-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 16 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-109-03-F-DV-A CLP-109-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 18 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-110-03-F-DV-A CLP-110-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 20 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-110-02-F-DV-A FLE-110-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 20 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-111-02-F-DV-A FLE-111-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 22 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-111-03-F-DV-A CLP-111-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 22 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-112-02-F-DV-A FLE-112-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 24 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-113-02-F-DV-A FLE-113-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 26 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-114-03-F-DV-A CLP-114-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 28 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-114-02-F-DV-A FLE-114-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 28 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-115-02-F-DV-A FLE-115-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 30 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-116-03-F-DV-A CLP-116-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 32 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。