FTSH-125-01-FM-DV-P-TR - .050in/1.27mm Micro Header Strip, 50 Pin, 2 Row, SMT, Gold Flash/Sn, .120in Post, PnP Pad, Tape & Reel
高嵌合サイクルアプリケーション向けに幅広いヘッダーストリップを取り揃えたFTSHは、高度な設定が可能でスルーホール実装、表面実装、および混合技術の終端を提供します。バーティカル/ホリゾンタル タイプから選べ、誤った設置を避けるための極性化およびキー対応が可能です。
特徴
各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー
表面実装およびスルーホールのテールあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
エンド シュラウドのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
ホットプラグ対応版あり(HPTシリーズ)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.715 | $5.482 | $5.152 | $4.739 | $3.865 | $3.203 | $2.544 | $1.877 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSH-125-01-FM-DV-P | 0 | チューブ | 1 | 18 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-125-01-FM-DV-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FTSH-125-01-L-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-125-01-LM-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-125-01-S-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-125-01-G-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| FTSH-125-01-F-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり450個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |