GC6-042-09.0-SU-SD-1-2 0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードケーブルアッセンブリ
特徴
28, 42 および70 極数可能
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
SFF-TA-1002仕様と互換性のあるピン配列
34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル
0.60 mm (.024")ピッチ
GENERATE®0.60mmピッチのエッジカードソケットに嵌合(HSEC6-DV)
標準メタルラッチング システム
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
定格電圧:最大190VAC/269VDC
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
| GC6-042-08.0-SU-SD-1-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC6-042-12.0-SU-SD-1-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC6-042-06.0-SU-SD-1-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC6-042-19.0-SU-SD-1-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC6-042-20.0-SU-SD-1-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC6-042-24.5-SU-SD-1-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |