GC6-042-240.0-SU-SD-1-2 0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードケーブルアッセンブリ
特徴
28, 42 および70 極数可能
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
SFF-TA-1002仕様と互換性のあるピン配列
34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル
0.60 mm (.024")ピッチ
GENERATE®0.60mmピッチのエッジカードソケットに嵌合(HSEC6-DV)
標準メタルラッチング システム
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
定格電圧:最大190VAC/269VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。