GC6-070-06.0-SU-SD-1-2 0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードケーブルアッセンブリ

特徴

  • 0.60 mm (.024")ピッチ

  • GENERATE®0.60mmピッチのエッジカードソケットに嵌合(HSEC6-DV

  • 標準メタルラッチング システム

  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 定格電圧:最大190VAC/269VDC

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HSEC6ライトアングルエッジカードソケット
HSEC6-RA

0.60 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル

シリーズ画像 HSEC6-DV
HSEC6-DV

0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 DBDPEの
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 生成