GMI-10-2-1.27-G-10 1.00 mm SUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザー
特徴
両面コンプレッション コンタクト
低背型 - 標準高さ:1.27 mm
最大300 I/O
定格電流:最大0.9A
定格電圧:最大200VAC/283VDC
Analog Over Array™対応
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
| 明日発送:128点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.149 | $12.448 | $11.981 | $11.688 | $10.988 | $10.754 | $10.288 | $9.821 |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり500個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |