HCSD-08-S-02.07-01-N-ST8 - IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCSDシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列ソケットコネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
.025" (0.635 mm)の四角柱付きデュアルビーム コンタクトメイト
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
極性キー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
ほとんどの共通ピン数 10極~40極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.573 | $6.929 | $6.219 | $5.420 | $5.010 | $4.543 | $3.776 | $3.354 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSD-08-S-02.00-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-04.00-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-05.50-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-06.00-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-06.20-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-08.00-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-09.00-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-11.00-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-12.00-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-18.00-01-N-ST8 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-40.00-01-N-ST8 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |