HCSS-02-S-02.03-01 IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCSSシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列ソケットコネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
.025" (0.635 mm)の四角柱付きデュアルビーム コンタクトメイト
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
ほとんどの共通ピン数 5極~20極
極性キー
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
| HCSS-02-S-02.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-02-S-05.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-02-S-06.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-02-S-08.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-02-S-10.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-02-S-12.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-02-S-18.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-02-S-80.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |