HCSS-05-D-02.00-01-N-G IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCSSシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列ソケットコネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
.025" (0.635 mm)の四角柱付きデュアルビーム コンタクトメイト
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
ほとんどの共通ピン数 5極~20極
極性キー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.970 | $3.550 | $3.130 | $2.700 | $2.490 | $2.260 | $1.880 | $1.670 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSS-05-D-06.00-01-N-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-05-D-07.00-01-N-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-05-D-10.00-01-N-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-05-D-12.00-01-N-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-05-D-16.00-01-N-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-05-D-18.00-01-N-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-05-D-24.00-01-N-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |