HCSS-06-D-64.13-01 IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

HCSSシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列ソケットコネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。

特徴

  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • .025" (0.635 mm)の四角柱付きデュアルビーム コンタクトメイト

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • ほとんどの共通ピン数 5極~20極

  • 極性キー

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $15.974 $14.972 $13.682 $12.070 $11.155 $10.114 $8.408 $7.467
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HW-SMシリーズ サムネイル画像
HW-SM

表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HW-THシリーズ サムネイル画像
HW-TH

高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

シリーズ画像 TSW-
TSW

クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

DWシリーズ サムネイル画像
DW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

EWシリーズ サムネイル画像
EW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HMTSWシリーズ サムネイル画像
HMTSW

.100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ

HTSWシリーズ サムネイル画像
HTSW

高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

LCWシリーズ サムネイル画像
LCW

.100"フリクションロック ターミナルストリップ

MTLWシリーズ サムネイル画像
MTLW

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

MTSWシリーズ サムネイル画像
MTSW

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

TSMシリーズ サムネイル画像
TSM

.100"表面実装ターミナル ストリップ

ZWシリーズ サムネイル画像
ZW

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。