HCSS-07-S-70.01-01 IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCSSシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列ソケットコネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
.025" (0.635 mm)の四角柱付きデュアルビーム コンタクトメイト
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
ほとんどの共通ピン数 5極~20極
極性キー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $16.245 | $15.225 | $13.913 | $12.274 | $11.344 | $10.286 | $8.550 | $7.594 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSS-07-S-70.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-07-S-18.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-07-S-08.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-07-S-06.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-07-S-05.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-07-S-03.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
