HCSS-08-S-50.91-01 IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCSSシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列ソケットコネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
.025" (0.635 mm)の四角柱付きデュアルビーム コンタクトメイト
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
ほとんどの共通ピン数 5極~20極
極性キー
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
| 価格 | $12.839 | $12.032 | $10.996 | $9.701 | $8.965 | $8.129 | $6.757 | $6.002 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSS-08-S-38.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-30.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-24.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-20.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-19.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-17.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-12.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-08.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-06.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-03.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSS-08-S-02.00-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |