HDAF - 堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

特徴

  • HD MezzはMolex Incorporatedの商標です

  • 最大299 I/O

  • 作業を軽減するソルダーチャージ終端実装

  • Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能

  • 嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き

  • 2.00 mm x 1.20 mmピッチ

  • オープンピン フィールド設計

  • アプリケーションに応じて20 mm~35 mmの高さにすることが可能

  • パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps

  • 定格電流:最大1.8A

  • 定格電圧:最大230VAC/325VDC

堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HDAMシリーズ サムネイル画像
HDAM

堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。