HDAF - 堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
特徴
HD MezzはMolex Incorporatedの商標です
最大299 I/O
作業を軽減するソルダーチャージ終端実装
Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能
嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き
2.00 mm x 1.20 mmピッチ
オープンピン フィールド設計
アプリケーションに応じて20 mm~35 mmの高さにすることが可能
パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大230VAC/325VDC
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
カタログページ
Prints and Footprints
試験報告書
完全嵌合セット
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
| 認証 |
|---|
|
|
|
|
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。