HDAM-15-17.0-S-13-2-P - 堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

特徴

  • 作業を軽減するソルダーチャージ終端実装

  • 最大299 I/O

  • HD MezzはMolex Incorporatedの商標です

  • Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能

  • 嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き

  • パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps

  • 定格電流:最大1.8A

  • 定格電圧:最大230VAC/325VDC

  • 2.00 mm x 1.20 mmピッチ

  • オープンピン フィールド設計

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500
価格 $65.576 $62.955 $60.435 $57.422 $52.819 $48.597 $43.736
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
hdaf-15-08.0-s-13-2-p
HDAF-15-08.0-S-13-2-P

堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。