HDBNC-CA - 75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター

特徴

  • 75 Ωインピーダンス

  • RG 6またはBelden 1694A/1855A/4694R/4855Rケーブルでストレートプラグあり

  • 高密度BNCケーブルコネクター

75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

HDBNC-BHシリーズ サムネイル画像
HDBNC-BH

75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール

HDBNC-EMシリーズ サムネイル画像
HDBNC-EM

75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装

HDBNC-THシリーズ サムネイル画像
HDBNC-TH

75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール

製品画像 HDBNC-BM
HDBNC-BM

75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト

技術ライブラリ