HDBNC-EM - 75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装

特徴

  • 従来のBNCよりも重量を20%低減

  • パネル密度が従来のBNCの4倍

  • バイオネットラッチ

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

HDBNC-BHシリーズ サムネイル画像
HDBNC-BH

75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール

HDBNC-CAシリーズ サムネイル画像
HDBNC-CA

75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター

HDBNC-THシリーズ サムネイル画像
HDBNC-TH

75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール

製品画像 HDBNC-BM
HDBNC-BM

75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト

嵌合コネクター

RFA6Tシリーズ サムネイル画像
RFA6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル

RFB6Tシリーズ サムネイル画像
RFB6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル

RFB8Tシリーズ サムネイル画像
RFB8T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル