75 Ωパフォーマンス
パネル密度を最大化させる設計
パネル密度が標準BNCの4倍
標準BNCより20%軽量
クオーター ターンのカプリング設計
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
高密度75ΩBNC RFコネクター。標準的なBNCソリューション比で4倍の密度を備えています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
HDBNC-BM - 75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト
特徴
75 Ωインピーダンス
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
低背型、ライトアングルの混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
大量生産用のピックアンドプレース マシンでの使用に適した設計
(1.60 mm).062" PCBまたは(3.18 mm).125" PCB向け
HDBNC-BH - 75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール
特徴
従来のBNCよりも重量を20%低減
パネル密度が従来のBNCの4倍
バイオネットラッチ
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
ストレートおよびライトアングルあり
HDBNC-CA - 75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター
特徴
75 Ωインピーダンス
RG 6またはBelden 1694A/1855A/4694R/4855Rケーブルでストレートプラグあり
高密度BNCケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)