HDTF-6-04-S-RA-LC-100 - XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン ライトアングル レセプタクル

特徴

  • アプリケーションの柔軟性を提供するモジュラー設計

  • 85 Ωおよび100 Ωのオプションあり

  • 標準またはハイスピード ウエハーあり

  • 3ペア、4ペア、6ペア設計

  • 4列、6列、8列

  • 定格電流:最大1.5A

  • 定格電圧:最大48VAC/68VDC

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $15.008 $13.541 $12.051 $9.845 $8.546 $7.784 $6.742 $5.712
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
16 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
hdtm-6-04-1-s-vt-0-1
HDTM-6-04-1-S-VT-0-1

0.635 mmピッチAcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー ターミナル

カートに追加
hdtm-6-04-1-s-vt-0-1
HDTM-6-04-1-S-VT-0-1

XCede® HD 1.80 mmバーティカルバックプレーンヘッダー

カートに追加
試験報告書
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。