HFWJ - .156"高温電源ターミナルストリップ

特徴

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.156" (3.96 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

.156"高温電源ターミナルストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FHPシリーズ サムネイル画像
FHP

.156" Power Eyeソケットストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
HFWJ-02-01-T-S FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-03-01-T-S FHP-03-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 3個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-04-01-T-S FHP-04-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 4個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-05-01-T-S FHP-05-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 5個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-06-01-T-S FHP-06-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 6個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-07-01-T-S FHP-07-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 7個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-08-01-T-S FHP-08-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 8個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-10-01-T-S FHP-10-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 10個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-11-01-T-S FHP-11-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 11個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-12-01-T-S FHP-12-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 12個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-14-01-T-S FHP-14-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 14個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-17-01-T-S FHP-17-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 17個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-19-01-T-S FHP-19-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 19個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-20-01-T-S FHP-20-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 20個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-21-01-T-S FHP-21-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 21個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-22-01-T-S FHP-22-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 22個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-23-01-T-S FHP-23-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 23個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HFWJ-24-01-T-S FHP-24-01-T-S .156" (3.96 mm) 14.60 24個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。