FHP - .156" Power Eyeソケットストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:Power Eye

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.156" (3.96 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

.156" Power Eyeソケットストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FWJシリーズ サムネイル画像
FWJ

.156"電源ターミナルストリップ

HFWJシリーズ サムネイル画像
HFWJ

.156"高温電源ターミナルストリップ

JWシリーズ サムネイル画像
JW

.156"フレックススタック、パワーフレキシブル ボードスタッカー

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
JW-02-04-T-S-890-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 31.496 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-490-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 21.336 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-460-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 20.574 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-810-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 29.464 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-410-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 19.304 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-1140-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 37.846 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-350-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 17.78 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-600-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 24.13 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-1090-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 36.576 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-1070-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 36.068 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-750-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 27.94 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-330-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 17.272 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-380-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 18.542 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-440-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 20.066 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-550-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 22.86 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-670-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 25.908 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-930-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 32.512 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-280-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 16.002 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-480-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 21.082 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
JW-02-04-T-S-360-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 18.034 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。