HPW-05-04-T-S-280-150 - .200"電源ボードスタッカー
特徴
コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.200" (5.08 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.466 | $2.011 | $1.708 | $1.517 | $1.195 | $1.087 | $0.872 | $0.657 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPW-05-04-T-S-650-150 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HPW-05-04-T-S-410-150 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
