HPW-11-05-T-S-810-145 - .200"電源ボードスタッカー

特徴

  • コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.200" (5.08 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

嵌合製品を見る:
嵌合製品
これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合部品
hpf-11-01-t-s
HPF-11-01-T-S

.200"電源ソケットストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。