HSEC6-084-01-S-DV-WT-FR - 0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

特徴

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • 0.60 mmピッチ差動ペアシステム

  • SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • 0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • 定格電流:最大1.9A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • 厚さ1.60 (.062") のカードに対応

  • SureWare™エレベーテッドエッジカードハードウェアが利用可能(SURE-EC)。ハイスピード ライザー カード/キットも提供(H6RU)

OEM価格
ブレーク 250 500 1250
価格 $13.451 $11.458 $9.475
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
HSEC6-DV SI評価キット

REF-213543-X.XX-01

メーカー名: Samtec

Samtec 0.60 mm Edge Rate®バーティカル ハイスピード エッジ カード コネクターは、一般的なエッジ カード アプリケーションで56 Gbps PAM4のパフォーマンスを提供します。HSEC6-DV SI評価キットは、HSEC6-DVコネクターをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。HSEC6-DV SI評価キットは、堅牢な機械設計を備え、高品質なシステムを実現します。HSEC6-DVコネクターにスタンドアロンで使用できます。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

HSEC6ライトアングルエッジカードソケット
HSEC6-RA

0.60 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル

嵌合コネクター

製品画像 GC6-
GC6

0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードケーブルアッセンブリ

製品画像 GC6-RF
GC6RF

Generate®ハイスピードテストケーブル

SureWare™エッジカードハードウェア
SURE-EC(シュア・エック)

SureWare™エレベーテッドエッジカードハードウェア

H6RU 0.60 mmハイスピード ライザー カード/キット
H6RU

0.60 mmハイスピード ライザー カード/キット
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
商標 生成
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。