HTEC8 - 0.80mm Generate™ハイスピード堅牢エッジカードコネクター

特徴

  • 面取りされていないエッジカードに対応することでコストを最適化

  • 堅牢なタックドビーム技術

  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • PCIe® 4.0対応

  • 厚さ1.60 (.062") のカードに対応

  • 1列あたり20~100ポジション

0.80mm Generate™ハイスピード堅牢エッジカードコネクター
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HSC8シリーズ サムネイル画像
HSC8

0.80 mmハイスピード ライザーカード

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
HTEC8-110-01-L-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-110-01-S-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-120-01-L-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 40 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-120-01-S-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 40 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-130-01-L-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 60 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-130-01-S-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 60 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-140-01-L-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 80 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-140-01-S-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 80 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-150-01-L-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 100 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-150-01-S-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 100 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-160-01-L-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 120 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-160-01-S-DV-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 120 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-180-01-L-DV-A-K 0.80 mm (.0315") 160 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-180-01-S-DV-A-K 0.80 mm (.0315") 160 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-1100-01-L-DV-A-K 0.80 mm (.0315") 200 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
HTEC8-1100-01-S-DV-A-K 0.80 mm (.0315") 200 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ