Generate®ハイスピード0.80mmピッチ エッジカード ソケット

SAMTECの0.80mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、シグナルインテグリティ性能を考えて最適化されたEdge Rate®接点を備えています。バーティカル、ライトアングル、エッジ実装、パススルー、および電源・シグナルコンボに対応、設計の柔軟性に優れています。

製品群概要

エッジカード 製品群 画像

ハイスピード エッジカード システムは、ハイスピード、高サイクルのアプリケーション向けに設計されたSamtecのEdge Rate®コンタクトシステムを使用しています。Edge Rate®コンタクトの表面にミル加工を施し、カットエッジで嵌合する型打ちのコンタクトよりも滑らかな嵌合表面を実現。このためコンタクトの摩耗痕が減少し、コンタクトシステムの耐久性と寿命が向上します。さらに挿入力と抜去力が低下するため、ある程度の斜め嵌合/抜去が可能です。

 

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • カードスロット:1.60 mm (.062")

  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア

  • バーティカル、ライトアングル、エッジ実装

  • ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり

  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • さのあるボードスタッキングに適したRU8システム

評価&開発キット

HSEC8-DP SI評価キット

Samtec0.80mmピッチEdge Rate®ディファレンシャルペア高速エッジカードコネクタは、一般的なエッジカードアプリケーションにおいて56Gbps PAM4のパフォーマンスを実現します。HSEC8-DP SI評価キットは、HSEC8-DPコネクタのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手に優れたソリューションです。HSEC8-DP SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。また、HSEC8-DPコネクタでのスタンドアローンの使用が可能です。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

部品番号:REF-210637-X.XX-XX

ダウンロード・リソース

文献

Generate™ 高速エッジカード eパンフレット
Generate™ 高速エッジカード eパンフレット PDFをダウンロード
ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド
ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド
PDFをダウンロード
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード
Military & Aerospace Solutions Guide
Military & Aerospace Solutions Guide PDFをダウンロード

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

HSEC8-DV - 0.80mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

特徴
  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア

  • カードスロット:.062" (1.60 mm)

  • 定格電流:最大2.8A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • パススルーオプションあり (HSEC8-PE)

  • ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり

  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

HSEC8-DVシリーズ サムネイル画像

HSEC8-RA - 0.80 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル

特徴
  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア

  • カードスロット:.062" (1.60 mm)

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大175VAC/247VDC

  • 機械的強度を高める溶接タブ

  • ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

HSEC8-RAシリーズ サムネイル画像

HSEC8-EM - 0.80mmエッジ実装Generate®ハイスピードエッジカードコネクター

特徴
  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア

  • カードスロット:.062" (1.60 mm)

  • 定格電流:最大2.8A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 機械的強度を高める溶接タブ

HSEC8-EMシリーズ サムネイル画像

HSEC8-PV - 0.80mm Generate®ハイスピード電源・シグナルコンボエッジカードコネクター

特徴
  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 電源バンクは2個または4個を選択可

  • カードスロット:.062" (1.60 mm)

  • 定格電流:最大3.2A

  • 定格電圧:最大215VAC/304VDC

  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

HSEC8-PVシリーズ サムネイル画像

HSEC8-DP - 0.80mm Generate®ハイスピードディファレンシャルペア・バーティカルエッジカードコネクター

特徴
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 最大56ディファレンシァル ペア

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • 定格電流:最大2.7A

  • 定格電圧:最大235VAC/332VDC

  • 溶接タブのオプションあり

シリーズ画像 HSEC8-DP

HTEC8 - 0.80mm Generate™ハイスピード堅牢エッジカードコネクター

特徴
  • 面取りされていないエッジカードに対応することでコストを最適化

  • 堅牢なタックドビーム技術

  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • PCIe® 4.0対応

  • 厚さ1.60 (.062") のカードに対応

  • 1列あたり20~100ポジション

  • 定格電流:最大3.0A

  • 定格電圧:最大215VAC/304VDC

  • 位置合わせピンのオプションあり

  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

シリーズ画像 292-CM

RU8 - 0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター/ライザー キット

特徴
  • ハイスピード ライザー カードシステム

  • 標準スタック高さ:19 mm、25 mm、30 mm

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア

  • 定格電流:最大2.8A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • ボードロックのオプションあり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

RU8シリーズ サムネイル画像

HSC8 - 0.80 mmハイスピード ライザーカード

特徴
  • カードの厚さ.062"(1.60 mm)

  • HSEC8との嵌合によるフル アッセンブリー

  • シングルエンドまたはディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 各種スタック高さ

HSC8シリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なハイスピードシステム