IDSD-03-S-64.26-G スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDSDは、2列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~72のすべてのピン数
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| 価格 | $14.909 | $14.113 | $13.583 | $13.252 | $10.845 | $10.042 | $8.437 | $6.832 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSD-03-S-48.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-42.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-25.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-24.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-20.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-18.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-16.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-15.75-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-14.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-12.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-10.43-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-10.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-09.44-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-08.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-07.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-06.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-05.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-03-S-04.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
