IDSD-05-D-02.40-G-RW-R - スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDSDは、2列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~72のすべてのピン数
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4750 |
| 価格 | $5.460 | $4.936 | $4.587 | $4.369 | $3.575 | $3.310 | $2.781 | $2.252 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSD-05-D-04.00-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-05-D-06.00-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-05-D-06.30-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-05-D-08.00-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-05-D-10.00-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-05-D-11.00-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-05-D-11.80-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-05-D-17.70-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-05-D-22.90-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-05-D-24.80-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |