IDSD-06-D-19.30-G-RW-R - スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDSDは、2列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~72のすべてのピン数
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.060 | $8.210 | $7.520 | $6.870 | $6.240 | $5.610 | $4.860 | $3.930 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSD-06-D-17.50-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-17.00-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-16.80-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-14.57-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-13.20-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-13.00-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-12.20-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-10.43-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-10.24-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-08.66-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-07.50-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-06-D-07.00-G-RW-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |