IDSD-14-D-18.50 スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDSDは、2列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~72のすべてのピン数
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $16.170 | $15.000 | $13.990 | $12.930 | $11.760 | $10.560 | $9.150 | $7.410 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSD-14-D-18.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-20.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-17.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-20.40 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-16.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-22.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-15.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-22.50 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-24.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-13.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-12.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-10.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-08.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-06.50 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-06.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-05.50 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-05.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-04.50 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-04.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-14-D-03.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
