IDSD-25-D-15.48 スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDSDは、2列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~72のすべてのピン数
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $21.056 | $19.933 | $19.184 | $18.717 | $15.316 | $14.183 | $11.916 | $9.650 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSD-25-D-15.75 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-15.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-16.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-14.50 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-16.50 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-14.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-17.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-13.84 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-13.50 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-13.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-18.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-12.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-19.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-11.95 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-11.80 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-11.75 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-11.60 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-19.68 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-11.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-25-D-20.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
