IDSD-32-D-38.00-G スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDSDは、2列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~72のすべてのピン数
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $30.675 | $29.039 | $27.948 | $27.267 | $22.313 | $20.662 | $17.360 | $14.058 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSD-32-D-36.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-40.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-42.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-32.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-30.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-29.53-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-47.25-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-48.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-27.56-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-27.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-50.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-24.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-23.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-22.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-20.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-19.68-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-19.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-18.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-59.10-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSD-32-D-16.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
