IDSS-02-S-07.00-ST4 スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDSDは、1列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~36のすべてのピン数
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7000 |
| 価格 | $4.310 | $3.450 | $2.840 | $2.390 | $2.230 | $2.030 | $1.720 | $1.550 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSS-02-S-07.09-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-08.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-06.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-08.50-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-09.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-05.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-10.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-04.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-03.50-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-03.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-02.50-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-02.25-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-02.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-12.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-13.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-14.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-16.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-17.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-18.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-02-S-20.00-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: スキンパック |
