IDSS-12-S-30.00 スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDSDは、1列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~36のすべてのピン数
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| IDSS-12-S-24.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-36.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-20.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-18.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-15.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-48.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-10.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-08.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-07.62 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-07.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-06.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-05.90 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-04.00 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-03.50 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-02.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-12-S-72.00 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |