IDSS-13-S-02.00-ST8 スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

IDSDは、1列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。

特徴

  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 2~36のすべてのピン数

  • グレーおよび色分けされたケーブル

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4250
価格 $5.480 $4.860 $4.380 $3.950 $3.690 $3.350 $2.830 $2.570
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HW-SMシリーズ サムネイル画像
HW-SM

表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HW-THシリーズ サムネイル画像
HW-TH

高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

シリーズ画像 TSW-
TSW

クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

DWシリーズ サムネイル画像
DW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

EWシリーズ サムネイル画像
EW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HMTSWシリーズ サムネイル画像
HMTSW

.100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ

HTSWシリーズ サムネイル画像
HTSW

高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

LCWシリーズ サムネイル画像
LCW

.100"フリクションロック ターミナルストリップ

MTLWシリーズ サムネイル画像
MTLW

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

MTSWシリーズ サムネイル画像
MTSW

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

TSMシリーズ サムネイル画像
TSM

.100"表面実装ターミナル ストリップ

ZWシリーズ サムネイル画像
ZW

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ

PHTシリーズ サムネイル画像
PHT

.100"ターミナルストリップ、プレスフィット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモン、ベリリウム、ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: タイ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。