IDSS-24-D-08.77-G スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDSDは、1列ソケットコネクターを搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~36のすべてのピン数
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| IDSS-24-D-10.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-24-D-12.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-24-D-04.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDSS-24-D-20.00-G | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |