IPS1-105-01-S-D-VS-FL-TR .100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ソケットストリップ
特徴
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
.100"(2.54 mm)ピッチ
定格電流:最大5.9A
定格電圧:最大700VAC/990VDC
2列
個別に覆われたコンタクト
ロッキングクリップのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.059 | $3.670 | $3.410 | $3.248 | $2.491 | $2.239 | $1.735 | $1.231 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS1-105-01-S-D-VS-FL | 0 | チューブ | 1 | 43 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |